村田的LC滤波器产品线通过配合通信标准演进实现产品多样化,并运用专有技术达成紧凑低矮设计,已发展为高性能、高可靠性的通信元件。
1989年,我们运用在多层电容器领域积累的材料与多层技术,开发出适用于无绳电话的滤波器。随后随着手机普及和通信标准升级,产品线扩展至双路器、耦合器、平衡-非平衡转换器等元件。2000年,我们实现了用于蓝牙的平衡匹配滤波器的产品化。
随着通信技术进步,市场对更小安装空间和多频段兼容性的需求日益增长。我们通过CC共烧技术和薄膜陶瓷片,在保持高性能的同时推动微型化和低矮设计。产品尺寸从最初的5.7mm × 5.0mm演进至1.0mm × 0.5mm,高度从2.25mm缩减至0.3mm。
我们采用LGA(网格焊盘阵列)端子结构,将外部电极布置于封装底部,缩短了与邻近元件的距离,实现了窄间距安装。
此外,我们成功商业化"Shield Robust"技术,该技术可有效减轻滤波器顶部邻近金属屏蔽层造成的性能影响。即使在手机纤薄化趋势下元件密度不断增加,我们仍能提供性能稳定的产品。
村田的多层LC滤波器产品线持续灵活快速地响应不断演变的通信市场及新兴技术需求。