技术的实用案例 ~产品介绍~ 村田专有技术开拓新市场:多层LCP产品

主要使用的技术: 有机材料技术, 阻焊工艺技术, 热处理技术, 精细加工技术, 金属材料技术, 仿真技术, 应用/解决方案设计技术, 安装技术, 可靠性技术, 通信元件设计技术

多层LCP产品

概要

  • 村田的多层LCP产品是将久经考验的层压技术与专有材料技术相结合的多层树脂基板。
  • 通过包括村田原创单次压合层压法在内的特色工艺,该产品实现了出众的高频特性。同时具备高耐湿性与优良的形状保持性,为大量应用领域创造附加价值。
  • 村田还正在开发能够发挥多层LCP产品优势的新结构和新技术,预计未来将实现进一步的发展。

村田的多层LCP产品

产品描述

村田的多层LCP产品是以LCP(液晶聚合物)为基材的多层树脂基板,可在电路板内实现自由的三维布线。该产品在支持高密度电路布线的同时,能以低损耗传输高频信号。作为基材的LCP具有低介电常数特性,可大幅减少信号损耗。相较于传统玻璃环氧基板,该特性使多层LCP产品特别适用于5G通信及高频电路领域。其多层结构结合铜箔,可实现复杂电路设计和高密度安装。因此,多层LCP产品大量应用于智能手机和通信设备等领域。此外,其低微的吸湿性显著降低了环境变化导致的性能退化。

文中图片来源: 多层LCP产品在新窗口中打

村田的多层LCP产品
村田的多层LCP产品

产品优势

村田多层LCP产品的最大优势在于其卓越的高频性能。在高频范围内实现低损耗信号传输,为移动通信设备创造显著价值——随着智能手机、平板电脑及可穿戴设备等产品无线数据传输速度持续增加,该特性尤为关键。通过遏制信号劣化并维持稳定的通信质量,多层LCP产品可增强通信设备的性能。该产品背后的核心技术是村田通过多层陶瓷电容器(MLCC)等产品积累的多层技术,以及其专有的高性能树脂材料。与传统多层树脂基板不同,多层LCP产品采用特色工艺,无需粘合剂即可实现单步压制。该技术解决了传统树脂基板难以应对的挑战,包括形状保持、耐湿性。

此外,产品分离过程采用激光切割技术,可灵活应对复杂的外形要求。由于无需模具,设计变更变得简单,从而缩短了交货周期并降低了成本。

此外,多层LCP产品材料在形成和保持三维形状方面表现突出。传统的FPC(柔性印刷电路板)通常存在弹回问题,难以保持形状。多层LCP产品通过其材料特性和弯曲工艺克服了这一问题。由于弯曲形状可以保持不变,因此更易于集成到外壳中,从而提高了组装效率,减少了工时。

多层LCP产品的基本技术
多层LCP产品的基本技术

文中图片来源: 多层LCP产品在新窗口中打

产品演进

多层LCP产品在结构、材料及制造工艺方面持续进化,以满足智能手机、可穿戴设备等应用领域对更高速度、更大容量及更高频通信日益增长的需求。

在开发初期,多层LCP产品主要应用于传输线和天线领域。随后,通过模块化设计及与村田其他产品的协同应用,其应用领域得以拓展。

近年来,为应对5G(第五代移动通信)的演进及未来6G(第六代移动通信)的发展,村田制作所持续推进开发工作,致力于实现更低的介电常数、更进一步的微型化以及更高的可靠性。

在2025年,村田开始量产业界抢先上市的采用中空结构的低微介电常数LCP柔性基板。通过在基板内部采用专有的空心区域设计,该产品实现了低于2.0的低微介电常数(Dk),显著降低了传输损耗。

通过这种方式,多层LCP产品凭借其专有的批量层压技术所赋予的高结构灵活度,持续推进低损耗信号传输和高度灵活的三维结构技术的发展。村田制作所将继续提供为实现下一代设备做出很大贡献的产品。

截面示意图
截面示意图
与传统产品之间的特性比较
与传统产品之间的特性比较

文中图片来源: ULTICIRC在新窗口中打

产品应用

多层LCP产品被用作智能手机、平板电脑和可穿戴设备的传输线元件。同时作为集成天线与匹配电路的复合组件应用。

  • 传输线解决方案:用于高频信号传输的传输线组件。
  • 天线解决方案:采用多层LCP材料制成的天线可通过连接器方便地连接,构建简易天线配置。
  • 板材解决方案:作为高密度、薄型电路板应用于多类场景。
  • 模块解决方案:作为PCB用于安装多类组件。
多层LCP产品的应用场景
多层LCP产品的应用场景

有关产品规格等,请查看产品信息网站。

其他实用案例 ~产品介绍~

村田的技术