Pick Up
Language
「倒れそうで倒れない」バランス!「ぶつかりそうでぶつからない」チームワーク!村田製作所チアリーディング部の離れわざ
体の重心を地面とボールのちょうど真上でキープ。手を動かしてもバランスが崩れないところにも注目。4m×4mの範囲で約1時間パフォーマンスをすることができます。サッカーのハーフタイムまでは応援できますね。
ぶつかるのを防いだり一定の距離を保つことができる技術によって、グループで上手に踊ることができます。
村田製作所チアリーディング部を動画で見る
発信機から出された超音波(音)と赤外線(光)を、頭の中の超音波マイクと赤外線センサが受け取ることで、それぞれの位置を正確に把握しています。そして、位置情報をかんとく役のパソコンに伝え、そこからそれぞれのメンバーが指示を受けることで、ぶつからずに動くことが出来ます。
お腹にあるジャイロセンサで体の傾きを測り、その方向に身体を動かし、体の重心を地面とボールのちょうど真上でキープすることができるから倒れないのです。手のひらに傘や棒を立てて遊ぶバランス棒遊びと同じですね。