環境とムラタ

製品を通した環境貢献

ムラタでは、部資材購入、設計・開発、生産、使用、リサイクル・廃棄の製品の全ライフサイクルに亘る環境負荷に配慮した製品づくりを行っています。

ムラタの製品アセスメント

製品アセスメントでは、製品ライフサイクルに沿って、エネルギー・資源の使用量や廃棄物の削減、および化学物質の適切な管理について評価しています。その評価基準として、法規制や社会的要求に基づく社内基準を制定しています。製品アセスメントにより、お客様にとって安全・安心で環境に配慮した製品を市場に提供します。

ムラタのエコプロダクツの考え方

製品アセスメントの評価基準

製品アセスメントでは、下表に示す項目を用いて製品・製造工程設計を評価し、環境への影響の最小化を意識した設計を推進します。

評価項目 製品アセスメントの視点 評価基準
コンプライアンス 法規制やお客様要求を満たし安心して使用いただける製品の提供 法規制やお客様基準で禁止された物質を含まない材料を選定する。
材料 環境負荷の少ない材料・部材の選定による環境への貢献 環境負荷が少ない材料を優先的に選定する。
生産プロセス 省資源、省エネ、廃棄物削減により環境への貢献 生産プロセスにおける資源の使用量や排水、排気、排ガス、廃棄物量を最小化する。
物流 環境負荷低減に貢献する製品の提供 包装の簡易化により資源の使用量を最小化する。
廃棄 リサイクルを考慮し資源の効率的な再利用を可能にする。
小型化 使用する部品、材料を削減する。
省エネルギー 製品の消費エネルギーを低減する。
耐久性 製品の信頼性を向上する。