長岡京ガラシャ祭お輿入れ行列に参加、本社ビルにてSDGs体験イベントを開催

2024/11/29

11月10日(日)に開催された「長岡京ガラシャ祭」のお輿入れ行列に参加しました。

今年で31回目となる長岡京ガラシャ祭は、長岡京市内にある勝竜寺城に嫁いできた明智光秀の娘「玉」、のちの細川ガラシャのお輿入れ史実をテーマにしたお祭りです。当社からは社内で募集したボランティア従業員9名が参加し、男性従業員は「お輿引き」と「のぼり持ち」、女性従業員は「侍女役」として時代衣装に身を包み、長岡京市内の約3kmを巡行しました。

長岡京ガラシャ祭の様子1

参加した従業員からは「時代衣装を身につけて巡行することは想像以上に大変でしたが、それ以上に参加者同士の交流や沿道のお客様からの声援が力になり、素晴らしい経験でした」といった感想が寄せられました。

沿道には例年以上にお客様がお越しになり、地域の皆様から寄せられる温かい拍手や声援が、お祭り全体の雰囲気を一層盛り上げていました。このような地域の皆様と交流する機会をいただき、ありがとうございました。

長岡京ガラシャ祭の様子2
長岡京ガラシャ祭の様子3

また、本社ビル(京都府長岡京市)では、SDGs体験イベントを実施しました。

SDGs体験イベントの案内

クリスマスオーナメント作り体験では、長岡公園の間伐材を活用した木製プレートや、障がいのある方が働くグループ会社「株式会社ムラタコスモス」で作成されたポプリを使用しました。
絵を描いたり、どんぐりや木の枝を付けたりと、自由な発想で世界にひとつだけのオーナメントが完成しました。

クリスマスオーナメント作り体験の様子1
クリスマスオーナメント作り体験の様子2

私のSDGs宣言コーナーでは、お子さまには将来どのような世界になっていてほしいかという願い、大人にはその願いを叶えるための行動宣言を書いていただきました。

また、当社のSDGsへの取り組みについて少しでも知っていただく機会になればと、SDGs取り組み紹介パネル展示や、土に還る素材ピエクレックスを使用したアパレル製品の紹介・販売も行いました。

SDGs取り組み紹介パネル展示の様子
ピエクレックスを使用したアパレル製品の紹介・販売の様子

初めての試みだったため、どれくらいの方にお越しいただけるか不安でしたが、開場前から列ができるほど大盛況で、スタッフ一同感謝の気持ちでいっぱいです。
お越しいただいた皆様、本当にありがとうございました。

SDGs体験イベントの様子

村田製作所は今後もこのようなお祭りへの参加・協力を通じて、社会・地域貢献活動を進めてまいります。