奈良工業高等専門学校にて、特別講演会「村田製作所のロボット開発」を開催

2025/01/30

2024年11月19日(火)に、奈良工業高等専門学校電子制御工学科の第4・5学年学生80名を対象に、特別講演会「村田製作所のロボット開発 ~球乗型ロボット開発プロジェクトの舞台裏~」を開催いたしました。

当社広報部のロボット開発者である吉川浩一から、「ムラタセイサク君®」、「ムラタセイコちゃん®」および「村田製作所チアリーディング部」について、企業PR のプラットフォームとして開発した経緯やコンセプト、完成に至るまでの様々なチャレンジについてお伝えいたしました。また、ロボットの機構説明や開発秘話なども動画や実機を用いて紹介いたしました。学生の皆さんは熱心にメモを取り、積極的に質問をしてくださり、講演会後の質疑応答の時間も非常に盛り上がりました。

参加された学生の皆さんから、たくさんの感想を頂戴しました。

  • 「村田製作所チアリーディング部」が実際に動いているところを見て、オムニホイールの凄さとロボット工学の可能性に触れることができ、とても良い体験をすることができました。
  • 授業で習ったことが、実際に「ロボット開発にどのように用いられているか」がとても分かりやすく説明されて、今後の勉学のモチベーションにつながりました。
  • 村田製作所のモノづくりの現場でも日々学んでいる数学が用いられていることに気づき、また、リアルな雰囲気も実感できて、とても参考になりました。
  • 多角的な視点を持つことや協力をし合うことが、課題を解決することにつながっていくのだと気づきました。
  • 電子部品メーカーでありながら、自社技術のPRのためにロボットを開発したりしてチャレンジングで面白いなと思いました。
特別講演会の様子1
特別講演会の様子2
特別講演会の様子3

特別講演会の様子 (※許可をいただいた上、掲載しております)

村田製作所は、経営理念として『文化の発展に貢献する』ことを掲げております。これからもエレクトロニクス業界をリードするモノづくり企業として、未来の研究者・技術者に科学技術の魅力を伝え、将来イノベーションを起こす人材を育成するためのSTEAM教育活動に取り組んでまいります。