Language
2025/12/03
ムラタグループでは、福島県に所在する東北村田製作所の呼びかけにより、東日本大震災からの復興支援の取り組みである「福島ひまわり里親プロジェクト」に各事業所の所在する地域で取り組んでいます。京都の長岡京市に所在する本社・長岡事業所・神足事業所でも、この取り組みに参加しました。
2011年3月11日に発生した東日本大震災からの復興のために発足しました。「震災」+「原発事故による風評被害」で観光・農産物が大打撃を受け、障がい者施設の作業がなくなりました。「ひまわり」を復興のシンボルとして、全国の人々が里親となってひまわりを育て、採れた種を福島に送ることで、福島県の障がい者施設での雇用創出、絆づくり、防災教育につながっています。
「福島ひまわり里親プロジェクト」の詳細はこちら
下記3つの取り組みを行いました。
1)本社・長岡事業所・神足事業所で栽培
今年の夏はとても暑かった為、枯らしてしまわないかとても心配でしたが、全ての拠点で花を咲かせることができました。元気なひまわりが、従業員出入り口で迎えてくれました。
種の採取は、障がいのある方がいきいきと働き続けられる職場環境の提供を目的として設立した「株式会社ムラタコスモス」の従業員が作業に取り組みました。
2)参加従業員宅で栽培
従業員に参加を募り、昨年を上回る65名の各家庭で育てました。昨年に続き参加した従業員は、「昨年は枯らしてしまった、虫に食べられてしまったのでリベンジしたい、前回はプランタ栽培だったので地植えで大きな花を咲かせたい!」等、それぞれの目標を持って取り組みました。リピーターも増えています。
3)地域の皆様によるご協力
近隣の保育所・小学校・高校の皆様にご協力いただき、たくさんの種を採取することができました。 (協力団体:開田保育所、新田保育所、滝ノ町保育所、深田保育所、長岡第八小学校、乙訓高校) また、京都市青少年科学センター (2023年よりSTEAM活動を通じて次世代を育成するパートナーとして連携しています)においても玄関前スロープ花壇に栽培いただきました。 (植え付け協力:京都市立呉竹総合支援学校高等部ワークスタディ農園芸班の皆様) ご協力ありがとうございました。
皆様のご協力で収穫した種の総重量は、昨年を上回る約3.8kgとなりました。福島ひまわり里親プロジェクトにお送りした種が、福島の復興支援につながれば幸いです。
村田製作所は今後も、地域の皆様に喜ばれる企業となるよう、社会・地域貢献活動を進めてまいります。
社会貢献活動ブログ一覧に戻る