Pick Up
Language
抜群のバランス感覚で一輪車に乗る!ムラタセイサク君に追いつこうと、がんばっています。
お腹の円盤とペダルの操作でバランスを取って、その場にとどまります。
幅2cmの平均台もバランスを取って走行します。常に平均台の真ん中をゆっくり走ります。
後ろを見なくても、スイスイ乗りこなします。
超音波センサでヒトやモノとの距離を測り、一定の距離を保ちながら進んでいきます。
ムラタセイコちゃんを動画で見る
背中に内蔵された2つのジャイロセンサで、からだの傾きを前後と左右の2方向で検出します。そして、胸の円盤を回転させて左右の傾きを打ち消しながら、車輪を小刻みに動かして前後のバランスをとっています。
活発だけどちょっと照れ屋なムラタセイコちゃん。恥ずかしいときは、ポッとほっぺを赤らめます。失敗しちゃったときはほっぺが青くなっちゃいます。