2012/05/17
株式会社村田製作所
代表取締役社長 村田 恒夫
要旨
株式会社村田製作所は、今年1月買収を完了したVTI社とのシナジー発揮に向け統合を進めており、このたびムラタとして初めて、VTI社製MEMSセンサを展示会に出展します。5月23日~5月25日にパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展」にて「加速度センサ」、「ジャイロコンボセンサ」、「圧力センサ」をご紹介します。
背景
VTI社は、MEMS (メムス、Micro Electro Mechanical Systems) 技術を基盤とするセンサメーカーです。当社は、デバイスの小型化、高精度化、高信頼性、長寿命化、高強度化、低価格化、低消費電力化等を実現するMEMS技術を取り込むことにより、自動車分野、情報・通信機器分野、エネルギー、ライフケア、バイオなど幅広い産業、民生用途向けに拡大するMEMSセンサ市場に向けて開発力、販売力を強化し、将来にわたる持続的な成長を目指しています。
出展製品の概要
加速度センサ
特徴
自動車用品質基準AEC Q100 Grade 1 (温度範囲-40℃~125℃) に適合した加速度センサです。車両のセーフティシステムや車体制御用電子システムに使用されることを前提に設計・製造されており、高信頼・高性能な自動車用デジタル出力加速度センサです。
用途
- 横滑り防止装置 (ESC)
- 電動パーキングブレーキ (EPB) *1
- アンチロック・ブレーキ (ABS)
- ヒルスタートアシスト (HAS) *2
- 電子制御サスペンション (ECS) *3
- アンチロール制御 (ARC) *4
- ロールオーバー検出用センサ (ROV) *5
- アンチバイブレーション (Anti-vibration) *6
生産拠点
VTI Technologies Oy
ジャイロコンボセンサ
特徴
VTI社の新ジャイロコンボセンサ (ジャイロセンサと加速度センサの一体型センサ) SCC1300は、高バイアス安定性*7、高耐振動性、低ノイズ特性を備えています。高性能で信頼性の高いセンサが要求される自動車用途や産業用途に理想的なセンサです。
用途
- 横滑り防止装置 (ESC)
- アンチロック・ブレーキ (ABS)
- アンチロール制御 (ARC) *4
- ロールオーバー検出用センサ (ROV) *5
- ナビゲーションシステム
- 慣性計測ユニット*8
- プラットフォーム制御*9
- 運動解析制御
- ロボテックコントロールシステム*10
生産拠点
VTI Technologies Oy
圧力センサ
特徴
バルクMEMS技術*11を用いた低ノイズ、高感度のMEMS素子タイプの気圧センサです。車載用途で十数年以上の採用実績のあるMEMS素子と同一工法、同一管理下で製造されています。
用途
- 医療機器 (Medical devices)
- 流量計 (Flow meters)
- 気圧計 (Barometers)
- 高度計 (Altimeters)
生産拠点
VTI Technologies Oy
品番
外形寸法
1.4 (w) x 1.4 (l) x 0.85 (h) mm
用語説明
- *1 電動パーキングブレーキ (EPB)
車両の前後方向の傾斜角度に合わせてブレーキ強度を調整する。インパネのボタンを押すだけでブレーキがロックされ、車両をスタートして加速すると自動的に解除される。
- *2 ヒルスタートアシスト (HAS)
坂道発進補助装置。坂道発進の際に車が後退しないよう、自動的にブレーキ圧をコントロールする。
- *3 電子制御サスペンション (ECS)
速度、路面状態、コーナリング、加速・減速の状況から、ドライビングコンディションに応じてサスペンションを調節し、操縦安定性と優れた乗り心地をドライバーにもたらす。
- *4 アンチロール制御 (ARC)
車両のロール回転方向の揺れを防止するための機能。
- *5 ロールオーバー検出用センサ (ROV)
エアバック用の車両横転 (ロール回転の横転) を検出するセンサ。
- *6 アンチバイブレーション (Anti-vibration)
エンジンの振動を検出し、この振動を低減することで燃料消費量を低減する機能。
- *7 高バイアス安定性
センサ出力が非常に安定していること。
- *8 慣性計測ユニット
物体の動きをモニターするための、3軸ジャイロセンサと3軸加速度センサが搭載された計測器。
- *9 プラットフォーム制御
動的な水平台を常に水平に保つように制御された装置。
- *10 ロボテックコントロールシステム
ロボットやロボットのような動作をする装置の制御装置。
- *11 バルクMEMS技術
MEMS作製技術の一つ。 基板もしくは厚膜(数十μm以上)を加工してMEMSデバイスを作製する技術の総称。
展示会情報
人とくるまのテクノロジー展2012
| 会期 |
5月23日 (水) ~5月25日 (金) 10: 00~17: 00 |
| 会場 |
パシフィコ横浜 |
| 当社ブースNo |
P76 |
関連リリース
ムラタについて
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
村田製作所トップページを見る