Pick Up
Language
本页介绍2019年获得认证的环保产品。
2019/09/13
在本产品之前的产品仅支持2Mbps以内的通信速度。本产品支持CAN FD Class3,可以超过5Mbps的通信速度收集更多的信息,实现汽车消耗能源的精确控制,为节能做出贡献。
2019/09/06
本产品采用村田自主研发的小型设计技术与小型低功耗部件,与以往产品相比大幅实现小型化与低功耗化。为智能电表及可穿戴式产品等的低功耗化与节省空间做出贡献。
车载PoC以处理宽频信号与维持高阻抗为目的,需要多个大小不同的电感器,现在可通过LQW32FT系列削减电感器的数量。为实现系统小型化、省空间及低直流电阻做出贡献。
可用于以往难以达到峰值电流50mA的“LoRa”等IoT/LPWA通信设备,放电时间比以往提高约3倍*1,因此可以降低电池的更换频率与管理成本。