Pick Up
Language
本页介绍2023年获得认证的环保产品。
2023/11/20
随着IT设备和FA设备的高功能化和高速化,人们需要应对安装元件和耗电量的增加。MYC0409-NA通过专有的电荷泵技术,为实现产品的小型化、轻量化、高性能化和节省能源化做贡献。
2023/9/14
这是一款有助于天线的宽带特性和小型化的器件。例如,对于Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7、蜂窝等需要较宽频带的应用的天线,通过宽频带化和提高天线效率,可以实现天线部分的小型化。
2023/09/13
通过将Band28双工器和Band20Rx滤波器的功能结合在一起,同时实现了减少了元件数量和通过使用高Q表面波元件(I.H.P. SAW※)降低损耗。
本产品实现了将3个元件的功能集成到1个尺寸为2.5×2.0mm的六工器,并有助于减少元件数量和节省空间。而且,通过使用村田独自开发的高Q表面波元件(I.H.P. SAW※)还实现了低损耗。
2023/09/12
三重滤波器的产品尺寸已经实现了小型化,在保持相同或更优的电气特性的同时减小至1.5×1.1mm。此外,还通过改变Bump-Pad结构帮助延长抗热冲击寿命。
通过优化材料和结构设计,实现了15~550cm的近/远距离检测,同时谐振频率、静电容量的公差均比以往降低50%,为自动刹车和自动泊车所使用的障碍物检测系统的性能改进和稳定化做出贡献。
2023/8/31
用1个模块支持LTE(4G)和NR(5G)同时发送。为了实现同时通信而确立高Iso并使用RF设计技术,为移动终端的元件小型复合化、高功能化和节省能源化做贡献。
2023/08/31
基于电容器元件的高容量化,相较本公司以往的产品实现了30%以上的轻薄化。通过提高产品的体积容量密度,可削减部件数量、部件所用材料及工序加工时的能源消耗,为减轻环境负荷做出贡献。
2023/08/29
基于自主研发的陶瓷元件和内部电极薄层化技术,相较本公司以往的10µF静电容量产品(1005M尺寸),实现了安装面积比约65%的小型化产品。此外,与同尺寸(0603M尺寸)以往的产品相比,实现了约2.1倍的大容量化。
2023/08/09
产品体积比以前的产品减少一半。通过配备设备的小型化为减少环境负荷做贡献。
实现了相比以往重量约1/7的小型振动传感器设备,还搭载了温度传感器。为FA行业的预见性维护、振动传感器节点的小型化做出贡献。
2023/07/28
随着5G技术采用,数据通信量和处理速度不断提高,高温保证需求越来越严格。此外,由于模块尺寸的制约,也要求确保标准公差(±0.03mm)。我们通过提前扩充高温保证商品系列来满足客户的需求。
通过利用本公司迄今为止积累的安全性高、出众的MLCC技术和适合小型化的树脂模制技术,在保持MLCC的高精度、小型和薄型的特点的同时,实现了迄今为止未能实现的10mm长爬电距离。由此使其完全能够应对电动汽车设备所需的800多伏的高压段。
2023/06/20
本产品实现了3225尺寸(3.2×2.5×2.0mm)的小型化,同时还可支持大电流,通过削减安装空间和削减零部件数量,实现了系统整体的小型轻量化。
2023/04/06
本产品是支持10kHz振动测量的电池驱动型无线振动传感器。通过后续安装在旋转设备上提高监视设备的效率,为减少突发故障及大修做贡献。
2023/04/04
本公司开发了超小尺寸并拥有高性能的五工器。在将3Band的天线转换为1个端口的基础上实现了低损耗,并能减少元件数量和安装面积,还有助于降低耗电量。通过实现薄型化还能适用于模块。
相比以往产品体积缩小51%。不仅产品单体,还可通过搭载设备的小型化为削减环境负荷做贡献。
与以前的产品相比,平面方向(X/Y轴方向)实现了小型化。