Pick Up
Language
本页介绍2022年获得认证的环保产品。
2023/03/31
与以往产品相比,直流电阻约为50%,是可以实现低发热、低损耗型设计的高频共模扼流线圈。有助于汽车电子电路板的小型化和薄型化。
通过提高Wi-Fi6的通信速度并实现暂停管理功能(Target Wake Time)来在短时间内发送数据并有效等待,由此可以降低系统整体的消费电力。此外,通过MU-MIMO的功能改进和OFDMA技术的应用使多个用户能够有效地使用有限的频率资源。
2023/03/29
实现了可在150°C的高温环境下使用的2012尺寸“LQM21PH_GE系列”及1608尺寸“LQM18PH_FC系列”车载电源电路用小型多层功率电感器的商品化。
额定电流从以往产品的10A增加一倍,达到20A,从而可以减少最多50%的元件数量。有助于减少配备本产品的产品的重量和体积。
我们已经将在1100MHz频带至1GHz的宽频带内降低噪声并且支持高达2.3A的大电流的“BLM21HE系列”商品化。
2022/08/17
可更加容易地将使用6~8GHz频段的高频UWB功能集成到产品中。使用RF设计技术与小型封装技术,为实现客户产品的小型化及削减部件数量做贡献。
2022/08/02
本产品是实现了高灵敏度按压检测的薄型柔性传感器。通过并用触摸面板,可在画面任意部位进行准确地按压检测。相较于以往的产品实现了纤薄化,并提升了组装性与耐久性。
本产品通过优化本公司自主研发的金属材料和线圈结构,以3225尺寸实现了超高的电气特性。此外,通过兼具耐电压与可靠性技术,为车载设备的高性能化做贡献。