48V化対応の製品を含む多様なラインアップでお客様の最適な電源システムの構築に貢献。データセンター市場をはじめとする電源システムの再編・効率化を加速させていきます。2020年度の実績は以下のとおりです。
省エネルギー貢献
ハイパワー製品においては、「80Plusの認証を受けている電源製品の約80%が80PLUS認証の最高位であるTITANIUMを取得」、「集中電源化によりシステムの消費電力10%を削減(当社実験値※1)」を達成。その他にもシステムあたりの電源搭載数および保守用在庫の低減やメンテナンス性改善による運用コスト削減にも貢献しています。
※1 全く同じIT機器を搭載したラックを2本用意し、一方は従来の電源、他方は集中電源として同じプログラムを走らせたときのラックへの供給電力を比較
省エネルギー促進
80PLUS認証構成比推移
変換効率、および、損失率によるランキング基準
省スペース化、積載効率への貢献
ローパワー製品においては、省スペース化への貢献として製品床面積を従来比79%ダウン(代表機種)、積載効率への貢献として製品重量を従来比70%ダウン(代表機種)を達成しております。
省スペース化へ貢献
新旧モデルの製品面積比較
単位重量当たりの積載効率への貢献
新旧モデルの製品従量比較
高効率の観点
80PLUSとは、80PLUSプログラム(http://www.80plus.org) が推進する電気機器の省電力化プログラムで、認証は6つのランクに分かれ、 最も変換効率の高いものから 80PLUS TITANIUM、 80PLUS PLATINUM、 80PLUS GOLD、 80PLUS SILVER、 80PLUS BRONZE、 80PLUS(スタンダード)、が設定されています。ムラタでは、80PLUSの6グレードの中でも最高位のTITANIUMを取得している製品も多く、さらにTITANIUM比率100%にむけて取り組んでいます。