metamorphosisの各号に掲載されている製品情報は発行当時のものであり、最新情報とは異なる場合があります。製品に関する最新情報については、当社の製品サイト 別ウィンドウで開く をご覧ください。

プロダクツ&マーケット

MEMSセンサ

Highly Reliable MEMS Sensors for Automobile, Industrial and Medical Applications

ムラタは、3次元MEMSプロセスを用いた高性能で信頼性の高い加速度センサ、ジャイロセンサ、傾斜角センサをMuarta Electronics Oy社 (旧VTI) にて開発・生産し、グローバルに販売しています。
厳しい環境でも使用できることが特徴で、車載用途、産業機器用途、医療用途が主なターゲット市場です。

Murata Electronics Oy製MEMSセンサの特徴

本MEMSセンサの特徴は、シリコンウエハを反応性イオンエッチングにて深掘りする3D-MEMS (3次元MEMS) という独自技術により、高精度な検出を実現していることです。3D-MEMS技術を採用することで、安定した工程で高い信頼性を持つセンサをリーズナブルな価格で提供することを可能にしています。

3D-MEMS技術の大きな特徴を以下に紹介します。

  • 高絶縁、低寄生容量を実現する独自のVIA構造
    MEMS構造部からの引出電極に独自のVIA構造を採用しています。
  • 高感度と小型化を生み出す高精度な空間制御技術
    可動部とCAPウエハの間に形成した2.5µmという非常に狭い空間により、高精度な容量測定が可能です。
  • 高い信頼性を実現する原子レベルでの気密封止
    可動部とCAPウエハは、ガラスとシリコンの陽極接合もしくはシリコンと酸化ケイ素の直接接合により、ウエハレベルで強固に接着され、高信頼性を実現しています。
Features of Murata's 3D MEMS Technology

ムラタ3D-MEMS技術の特徴

MEMSセンサのターゲット市場

車載市場

車載市場は本MEMSセンサが最も得意としている市場のひとつで、車載システム向けの加速度センサでは世界トップシェアを誇っています。車の安全走行や事故防止に向けて横滑り防止装置 (ESC: ElectronicStabilityControl) 、アンチロック・ブレーキシステム (ABS: AntilockBrakeSystem) といったセーフティ機能が先進国を中心に新車への搭載が法制化されつつある他、電動パーキングブレーキ (EPB: Electronic Parking Brake) やヒルスタートアシスト (HSA: Hill Start Assist) といった新たな機能も次々に生まれています。ムラタは、新規ニーズに合った新商品を今後も開発します。

産業・医療市場

本MEMSセンサの需要は輸送機器、測定機器、建設機械といった産業用や、低侵襲診断機器や体内埋め込み型デバイスのような医療用途にも拡大しています。ムラタは、世界各国で異なるニーズの掘り起こしとお客さまへの商品提供を拡大します。

車載市場用途例

Automobile Application Examples
Recommended
product
Feature Benefit Strength,
selling arguments
SCC1300 series Digital SPI 1axis gyro & 3 axis accelerometer
  • Combined sensor
  • Reduced PCB size
  • Reduced BOM cost
  • Reliability (AEC-Q100)
  • Very good offset accuracy 
    (Gyro & Accelerometer)
  • Good performance in vibrating environment
  • Competitive price
  • Very deep technical support for key customers!
  • Lots of experience in ESC
  • Lots of in-built diagnostic functions at component level

産業・医療市場用途例

Industrial and Medical Application Examples
Recommended
product
Feature Benefit Strength,
selling arguments
SCA100T series Analog output 2 axis inclinometer Accuracy ±0.5degree over operating temperature
  • High offset accuracy over time
  • High mechanical shock endurance
  • Competitive price
SCA103T series Analog output 1axis inclinometer Accuracy ±0.1degree over operating temperature

用語解説

*1 VIA構造:

電気信号の引出配線構造の一つ。絶縁性のCAPウエハに貫通した導電性配線を設けている。

*2 陽極接合:

ウエハ接合の手法の一つ。ガラスウエハとシリコンウエハを重ね合わせた後に適切な温度と電界を加えることで、原子レベルの強固な接合を得ることができる。

*3 HSA:

Hill Start Assist (坂道発進補助装置) は坂道発進時に運転手が犯しやすい、車両の後退を抑制するシステム。