持続可能な未来に向けたムラタの挑戦
~再エネ推進を支える担当者の想い~

1. 社会価値と経済価値の好循環を生み出す経営

ムラタは、2030年のありたい姿を描いた長期構想「Vision2030」の中で、「ステークホルダーとの共創」を軸に、イノベーションによって「今を支える」「未来を切りひらく」「社会と調和する」の3つの価値を回し(下図参照)、このサイクルによって社会価値と経済価値の好循環を生み出し、豊かな社会の実現に貢献していくことを目標に掲げています。

Innovator in Electronics ムラタのイノベーションで社会価値と経済価値の好循環を生み出し、豊かな社会の実現に貢献していきます

Global No.1部品メーカー

〜ムラタがお客様や社会にとって最善の選択となる〜

2. 気候変動対策の経営目標

ムラタは、2020年12月に事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギー(以下:再エネ)にすることを目指す国際的なイニシアティブ「RE100」に加盟しました。
2024年にRE100の達成時期目標を従来の2050年度から15年前倒し、2035年度に設定しました。
主力製品である積層セラミックコンデンサ(MLCC)の焼成時における電力負荷を低減したり、15拠点以上にソーラーパネルを設置したりするなど、イノベーションと積極的な設備投資に取り組んでいます。

3. グループ会社と本社の共創による再エネの推進

国内外拠点において、さまざまな手法で再エネの推進を図っていますが、ここでは、本社・グループ会社メンバーが一丸となって、再エネ導入効果を最大化するために、2021年からソーラーパネル+蓄電池+制御ソフト(efinnos※1)を組み合わせたシステムを導入し、実証実験を進めてきた事例について詳細をご紹介していきます。この取り組みでは、発電が可能な日中は、生産量の増減や天候の変化をモニタリングしながら自家発電の利用と蓄電池の充放電を効率的に行い、系統電力の供給負荷を安定的に低減します。また、夜間は日中の電力需要に備えた蓄電池への充電を行い、系統電力の供給負荷の安定化に寄与します。2023年には4グループ会社への導入も完了し、5グループ会社合わせたCO2削減効果は年間累計で-2,265tになりました。

  • ※1

    設備容量、再エネ率、経済性等の試算を行い再エネ×蓄電池を最適制御するソフトウェアの名称

グループ会社と本社の共創による再エネの推進のイメージ1

グループ会社と本社の共創による再エネの推進のイメージ2

各グループ会社への導入を進める中で、再エネ利用による気候変動対策という本来の目的に付随して、グループ会社メンバーから環境課題への従業員の意識を高める工夫が自発的に生まれてきました。

本社推進メンバーのコメント

本社 推進メンバーのイメージ

左:的野 有祐(主に金津村田製作所への導入担当)
右:吉田 守登(主に仙台村田製作所への導入担当)

的野:
金津村田製作所は、自社開発した再エネシステムを初めて導入したグループ会社です。私も4か月間、現地に長期出張し、グループ会社の従業員と協力してシステムの立ち上げまで進めました。
稼働後、メディアを招いて記者発表を行った際には、社内外から大きな注目を浴びました。以前は数あるグループ会社の一つでしたが、現在では環境面でグループをリードする拠点になりました。
さらに、2023年に制作したCM撮影地にも選ばれるなどますます注目度が高まっています。これは拠点の方のこれまでの環境への取り組みに加えて、私たち本社事業部が開発した再エネシステムが相まって成し遂げられたものであり、非常に喜ばしいことだと思います。
今後はこの取り組みをムラタのグループ会社だけでなく社外にも広めていきたいと考えています。

吉田:
金津村田製作所で導入した再エネシステムをモデルチェンジし、次に仙台村田製作所に導入しました。仙台村田製作所への導入時はSW(=ソフトウェア)とHW(=ハードウェア)の組み合わせに苦労しなかなかシステムとして立ち上がらず、すぐに再エネシステムを利用できずご迷惑をおかけし申し訳ない思いでした。
また、12月と冬の寒い時期であり屋外設置の電池盤などの立ち上げ作業で長時間屋外にいると体が冷える環境だったため辛い部分はありましたが、仙台村田製作所の方々がホッカイロやヒーターなど準備してくれ、なんとかやりきることができました。
導入時、導入後も、問題や課題はあるものの本社事業部とグループ会社が一緒になって改善しながら、太陽光・蓄電池の再エネシステムが動作しているのをみると、ムラタのRE100の取り組みに貢献できたんだなと思います。

事例1:金津村田製作所(福井県あわら市)
~率先して取り組むプロジェクトリーダー~

もともとは金津村田製作所単独で始めた小さなプロジェクトでしたが、グループ全体の「再エネ100%工場」のパイロットに選定され、本社との共創が始まり、北陸最大規模となる796kWの太陽光発電システムと、容量1,234kWhの蓄電池システムを設置しました※1。これにより自家発電して蓄える電気の全量を工場内で消費し、不足分は再エネによる電力を外部から購入することで、2021年11月に再エネ化100%を達成しました。

北陸は、冬は曇りや雪の日が多く、太陽光発電の効率的な利用が困難な地域です。そうした場所で、気象を予測しながらいかに多くの電気をつくり、また、生産計画に沿っていかに過不足なく消費するかという実験を行っています。プロジェクトメンバーたちは、再エネ利用100%が困難な北陸で成果を上げれば、その技術やノウハウを世界中の拠点に展開でき、ムラタだけでなく、社会全体の再エネ電力の普及にも貢献できるはず・・という強い想いで推進してきました。

2021年当初、金津村田製作所が自家発電している電力は約13%で、残りは外部から賄っていました。気象データをもとに予測を立てても、太陽光パネルに積もった雪がなかなか溶けず、期待どおりの発電量が得られなくなることもある不利な気象条件の中ですが、現場で得たデータを丹念に積み上げながら、予測の精度を上げ自家発電量割合を拡大してきています。

従業員に取り組みを周知するのに一役買ったのが、蓄電池ラッピングデザインの募集と投票でした。最終22案の中から、恐竜王国福井らしいデザインが採用され、「守ろう地球環境」のメッセージとともに、再エネ100%を目指すプロジェクトリーダーの意気込みの象徴として従業員を見守っています。「RE100」に取り組むことは、「世の中の役に立っている」という従業員の誇りにつながり、気候変動対策への意識をより高めることにつながっています。さらに取り組み全体を「金津村田製作所クリーンエネパーク」と称し、従業員ボランティアスタッフが小学生などへ環境教育を行い、地域の方々の環境意識向上にもつながる活動も始めています。そして、ムラタグループのサステナブルな挑戦の象徴として2023年12月から放映開始したCMシリーズの「社会と調和する篇」ロケ地にも選ばれました。

  • ※1

    2024年1月現在(導入当初は太陽光発電システム:638kW、蓄電池システム:913kWh)

事例1のイメージ1
事例1イメージ2

金津村田製作所担当者のコメント

金津村田製作所担当者のイメージ

左から:酒井 孝典、齋藤 雄太、深田 康夫、東 尚暉

本社事業部との先進的な取り組みにより、ムラタグループで初めての再エネ100%を達成し、ムラタの存在感を高めることに貢献でき嬉しく思いました。また、環境価値向上を目指し、全従業員が参加する省エネ活動や意識向上活動も展開しました。
メディアへの発表やCMの放送によって家族からも良い取り組みをしている会社だねと話題にあがり社内外からも多くの反響があったこと、またラッピング企画や環境教育などを通じて、従業員の環境問題への関心も高まりました。これによって従業員一人ひとりが自ら行動する意識が芽生え、全員が参加できる活動に広まっていきました。
今後も金津村田製作所は再エネモデルの事業所として更なる発展を目指します。技術革新や省エネ活動に取り組むことでムラタグループおよび社会全体に貢献できる存在でありたいと考えています。

事例2:仙台村田製作所(宮城県仙台市)
~みんな(従業員)を取り組みの中心(主役)に~

気象条件や生産品目など、拠点によって大きく異なる操業条件下でのシステム稼働状況を分析し、知見の蓄積を行い、各製造拠点で効果的に活用できるシステム開発に取り組んでいくことを目的に、次の展開先として選ばれたのは仙台村田製作所でした。857kWの太陽光発電システム※1と、容量1,076kWhの蓄電池システムを設置しました。

仙台村田製作所は2021年7月に金沢村田製作所から分離・独立し、強みである「追求力」と「結束力」を活かして「東北に仙台ムラタあり」というプレゼンスを発揮すべくグランドデザインを策定し、浸透を進めている時期でした。またSDGsへの取り組みを従業員に啓蒙していく時期とも相成って、「SD”M”Gs ~みんながまん中SDM的SDGs~※2」という想いを込め、SDGs関連のアイコンをまとった蓄電池ラッピングが完成し、環境に配慮したMade in Sendaiの製品が世界中に届けられていく様子を見守っています。こちらの取り組みは、せんだいE-Action※3にも取り上げていただきました。

  • ※1

    2024年1月現在、導入当初は666kW

  • ※2

    SDM=SenDai Murata=仙台村田製作所のこと、ムラタ(Murata)のM、みんな(Minna)のMが真ん中にある=みんな(従業員)がこの取り組みの主役であるという意味を込めています

  • ※3

    震災時にエネルギーの大切さや有限性を認識した経験を活かし、持続可能な社会を築いていくために、一人ひとりがこれからのエネルギーの使い方を考え、できることから「省エネ・創エネ・蓄エネの3つのエネルギー=3E」を実践していく市民・事業者・行政協働の運動として、2013年(平成25年)にスタートされた活動

事例2のイメージ

仙台村田製作所担当者のコメント

仙台村田製作所担当者のイメージ

後ろ左から:浦山 祐輔、佐藤 光紀、板垣 昌彦、氏家 光司、石井 聡、齊藤 悦広
手前左から:小田島 豊、内ヶ崎 昭人、小路 拓実、高橋 孝喜

仙台村田製作所は再エネ100%を達成していますが、太陽光発電は3%、残りは再エネ電力を電力会社から調達しています。さらなる再エネ推進のため、太陽光パネルの増設、再エネ電力発電所の開発や拡大に寄与する電源調達を引き続き検討していきます。蓄電池は、電力安定化の実証実験を行いつつ、ディマンド・リスポンス※4に活用しています。活用事例を積み重ね、蓄電池システムの普及に貢献したいと思います。再エネ100%達成により、温室効果ガス削減取組の優良事業者の一つとして仙台市HPで社名が公表されるなど地域社会に貢献している実感があります。従業員一人ひとりが、地域社会に貢献していることを実感し、さらに省エネ意識を高めていけるように取り組んでいきます。

  • ※4

    ディマンド・リスポンス:消費者が賢く電力使用量を制御することで、電力需要パターンを変化させることです。これにより、電力の需要と供給のバランスをとることができます。

事例3:伊勢村田製作所(三重県津市)
~Pureチャレンジの実践に向けて~

2023年には、さらに3拠点で同システムが導入されました。その一つの伊勢村田製作所では1,316kWの太陽光発電システムと、容量538kWhの蓄電池システムを設置しました。伊勢村田製作所は中勢北部サイエンスシティ内に事業所を構えており、サイエンスシティは海抜30m以上の高台にある関係上、災害時の地域の方の避難所としての役割を担っています。災害発生時に停電になっても、太陽光発電を活用して避難者の方のサポートができる体制を考慮し、保安室および一部駐車場のLED照明をオフグリッド※1で稼働できるように準備し、従業員の一時帰宅困難者の安全確保や地域住民の方のスマートフォン・携帯電話の充電などのお役に立てることを計画中です。

従業員向け太陽光パネル完成セレモニーの際、伊勢村田製作所一丸となってRE100/SDGsに取り組んでいく想いを共有しました。その想いを表現する場として、蓄電池システムのラッピングデザインを従業員募集し、鮮やかな青と緑を基調とし、周りの自然環境と溶け込むPTI※2から、「持続可能な世界の実現を発信していく」という意志を込めたデザインが採用されました。伊勢村田製作所のグランドデザイン「PURE CHALLENGER」で目指す「Positive(前向きにチャレンジし続ける人財)ことを体現した取り組みとなり、ここから様々な自発的SDGs取り組みにつながっていっています。

  • ※1

    電力会社に送電網(グリッド)に繋がっていない状態、あるいは電力会社に頼らずとも電力を自給自足している状態

  • ※2

    Polymer Technology Innovator としての伊勢村田製作所を表すムラタグループ内略語

事例3のイメージ1
事例3のイメージ2
事例3のイメージ3
事例3のイメージ4
事例3のイメージ5

伊勢村田製作所担当者のコメント 

伊勢村田製作所担当者のイメージ

左から:秋野 高史、星野 幸治、大野 真弘、田中 秀憲、大橋 篤

私たちは、再エネの重要性を理解するために、RE100について学び、啓発活動に取り組んできました。社内でのプレゼンテーションやイベントを通じて従業員の理解を深めるとともに、地域コミュニティを通じた情報発信も行いました。啓蒙活動は創エネ・畜エネ・省エネの3つのエネ活動を従業員が一丸となって取り組むための重要な活動です。これらの取り組みは再エネへの意識向上だけでなく、他企業と交流するきっかけ作りにもなりました。私たちは引き続きRE100を学び啓蒙活動を展開していきます。

事例4:ハクイ村田製作所(石川県羽咋市)
~地域とのコラボで実現へ~

2023年、さらに同システムが導入されたのがハクイ村田製作所です。1,289kWの太陽光発電システムと、容量538kWhの蓄電池システムを設置しました。ハクイ村田製作所の“持続可能な未来に向けたムラタの挑戦”としては、持続可能な開発目標(SDGs)を地域とともに達成することを目指し、広くSDGsに関する発信をしたいという想いをもって取り組んでいます。

今回、地域の方にも見ていただけるように、ハクイ村田製作所の特徴である屋外の太陽光蓄電池システムにSDGsのラッピングデザインを行ったのですが、デザイン公募は、従業員からだけではなく、地元羽咋市の「羽咋工業高校 建設・デザイン科デザインコース」の生徒の皆さまにもご協力いただき、ハクイ村田製作所×羽咋工業高校のコラボレーションで「環境をより良くしたい」というテーマに沿って実施しました。

生徒の皆さまは「この蓄電池デザインを見た地域の方々が元気をもらえるようなデザインになれば」という思いで製作してくださいました。また、従業員からは「SDGsについて詳しく知りたくなった」「行動に移していきたい」といったSDGsへの関心の高まりの声や、「会社と地域が一体となった取り組みで良いと思った」など企画への好意的なコメントもありました。

従業員や生徒の皆さまから寄せられたデザイン案はどれも多彩なアイデアであり、SDGsについて考えるきっかけや、意識向上に繋がるものでした。

今後その想いが地域社会にも伝わることを期待しています。

完成披露会 除幕式
完成披露会 風景
デザインを制作いただいた生徒の皆さま
従業員 受賞デザイン
生徒の皆さま 受賞デザイン
従業員 応募デザイン案
生徒の皆さま 応募デザイン案

ハクイ村田製作所担当者のコメント

ハクイ村田製作所担当者のイメージ

後ろ左から:杉浦 繁、宮内 輝雄、河内 厚樹、多胡 雄一郎(学校関係者は除く)
手前左から:上井 信之介、副島 学、岡井 知美、徳能 由美子、関谷 佑夏、
政木 七海、佐古 雅彦

デザインラッピング完成後にはSDGsに対する想いが広がることを祈念し、「蓄電池ラッピング完成披露会」を開催しました。とても素敵な仕上がりになっていますので、ハクイ村田製作所へお越しいただいた際は是非ともご覧になっていただけたらと思います。

地域一体となって進めるプロジェクトは、企画立ち上げ・イベント内容の検討・実行・会場の準備等で大変な面もありましたが、デザイン公募に応募いただいた皆さまをはじめ、たくさんの方々に協力いただきプロジェクトを実現できました。

ありがとうございました。

事例5:ワクラ村田製作所(石川県七尾市)
~従業員一丸となって~

2023年に3拠点目として同システムを導入したのがワクラ村田製作所です。環境に優しい持続可能な社会の実現を目指し、695kWの太陽光発電システムと容量538kWhの蓄電池システムを設置しました。

太陽光パネル設置時には、「太陽光のパネルがまぶしい」などといった懸念の声がないか、近隣住民への聞き取り調査を行いました。また、地域貢献として最寄りのバス停の定期清掃なども行い、地域社会とのコミュニケーションおよび信頼関係を築くことに努めています。2023年度は、太陽光発電システムによる効果と自社での省エネ取り組みの両輪で、約560tのCO2削減を実現しました。この数値は具体的には杉の木63,000本が1年間に吸収するCO2量(林野庁の換算値参照)に相当し、SDGsアイコンの目標7(エネルギーをみんなに そしてクリーンに)と目標13(気候変動に具体的な対策を)に貢献するものと考えています。
この様な取り組みを広く従業員や地域住民の方々に伝えるために、今回蓄電池にラッピングする機会を持ちました。

蓄電池には「持続可能な未来に向けたムラタの挑戦」というメッセージと共に、「この地域に根付き社会に貢献し、周りから応援される会社になろう」というテーマで従業員からラッピングデザイン案を募集しました。そして10月に従業員のデザインを取り入れた「柔らか」で「かわいい」タッチのラッピングが完成しました。

事例5のイメージ1
事例5のイメージ2

事例5のイメージ3

後ろ左から:幾地 賢太郎、堀口 朗、室井 光一、梶本 善行
手前左から:岡本 千里、永滝 充、岡川 瑞季、平野 恵美、大森 正幸

ワクラ村田製作所担当者のコメント

ワクラ村田製作所担当者のイメージ

左から:柴田 昭彦、垣田 忠信、高宮 秀樹、藤波 信一

従業員からの評判は上々で、環境に関する意識も高まってきています。また地域貢献活動への参加者も徐々に増加し、地域や行政との交流機会も広がってきています。こうした交流から新たなアイデアやプロジェクトにつながり、さらなる地域貢献へとつながっていくことで、引き続き地域社会と共に成長し続ける企業でありたいと考えています。
最後に、ワクラ村田製作所は2024年1月1日に発生した能登半島地震により大きな被害が発生しましたが、社内外関係者の多大なご支援をいただきながら従業員一丸で乗り越えることができました。この経験を活かすべく「転んでもタダでは起きない」という精神で前進していきます。

当社は今後も独自の製品や技術を通して経済価値と社会価値の好循環を生み出し、社会全体の環境負荷低減や社会課題の解決に貢献してまいります。

  • #VISION2030
  • #気候変動対策
  • #再生可能エネルギー
  • #RE100
  • #efinnos
  • #蓄電池

おすすめ記事

技術記事

エレクトロニクスの新規技術や取り組み事例、ビジネストレンドをご覧いただけます。