Pick Up
Language
2022年度に認定したエコプロダクツの紹介ページです。
2023/03/31
直流抵抗で従来比約50%を実現したことにより低発熱、低損失設計が可能な高周波向けコモンモードチョークコイルです。自動車の電子基板の小型化・薄型化に貢献します。
Wi-Fi6の通信速度の向上や休止管理機能(Targe Wake Time)の実装により、短時間でデータを送り効率よく待機することでシステム全体の消費電力を削減することができます。またMU-MIMOの機能向上やOFDMAの実装により複数のユーザーが有限の資源である周波数を効率よく利用することができます。
2023/03/29
150°Cの高温環境下で使用可能な2012サイズ「LQM21PH_GEシリーズ」と1608サイズ「LQM18PH_FCシリーズ」の車載電源回路用小型積層パワーインダクタを商品化しました。
定格電流が従来品の10Aに対して2倍の20Aになり、部品点数を最大50%削減することが可能になりました。本製品を搭載する製品の重量や体積の削減に貢献します。
1100MHz~1GHz帯の広帯域のノイズを低減し、さらに最大2.3Aの大電流にも対応した「BLM21HEシリーズ」を商品化しました。
2022/08/17
6~8GHz帯という高い周波数を使用するUWB機能を簡単に製品に組み込むことができます。RF設計技術・小型Package技術を駆使しており、顧客製品の小型化や部品点数削減に貢献します。
2022/08/02
本製品は高感度の押圧検知が可能なフレキシブルで薄型のセンサです。タッチパネルと併用することで、画面のどの部分でも正確な押圧検知が可能です。従来品と比較し、薄型化、組立性・耐久性の向上も実現しています。
本製品は独自のメタル材料やコイル構造の最適化により、3225サイズで世界最高の電気特性を実現しました。さらに、耐電圧と信頼性を両立する技術により、車載機器の高性能化に貢献します。