ムラタのFORTELIONの強みは、高安全性と長寿命です。オリビン型リン酸鉄リチウムは、熱暴走のリスクが低く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。長寿命は、メンテナンスコストの削減に寄与し、環境負荷の低減にも繋がります。
24VバッテリモジュールAll-in-one Typeは、IP54相当の防塵・防水性能、2C(42A)充電、CAN( Controller Area Network)通信によるモジュール間接続を備え、システムの拡張性と柔軟性を高めています。これにより、AGVやロボットなど多様な用途での活用を可能にします。
ESS製品は、すべてFORTELIONを採用しており、10年以上の市場実績があります。長期にわたりユーザーに寄り添い、保守・メンテナンスを継続的に提供することで、多くの導入実績を積み上げています。
高安全
結晶構造が熱的に安定しており、過充電、内部ショートによる熱暴走はしません。
長寿命(保存特性)
※15年以上の寿命が期待できます。
長寿命(サイクル特性)
結晶構造が強固で安定しているので、充放電を繰り返しても容量の劣化が緩やかです。
長寿命(フロート特性)
フロート充電状態(充電電圧を印加したまま保存している状態)でも容量の劣化が緩やかです。
挿入画像の参照元: オリビン型リン酸鉄リチウムイオン二次電池(FORTELION)