環境

2018年度 PRTR物質の排出・移動量(国内合計)

(単位 : t/年)

政令番号 化学物質名 取扱量 排出量 移動量
大気排出 公共用
水域排出
土壌 埋め立て 下水道
排出
廃棄物
移動
リサイクル
移動
8 アクリル酸メチル 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
13 アセトニトリル 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
20 2-アミノエタノール 60.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4
51 2-エチルヘキサン酸 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6
53 エチルベンゼン 49.9 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 9.3
58 エチレングリコールモノメチルエーテル 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 塩化第二鉄 5,241.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 1,453.9
73 オクタノール 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
80 キシレン 142.1 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 70.7 9.3
82 銀及びその水溶性化合物 190.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,081.2 820.6
132 コバルト及びその化合物 3,562.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
272 銅水溶性塩(錯塩を除く) 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
296 1,2,4-トリメチルベンゼン 3.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
300 トルエン 9,167.2 212.4 0.0 0.0 0.0 0.0 205.7 1,041.9
304 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
305 鉛化合物 196.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9
308 ニッケル 4,855.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 648.6
309 ニッケル化合物 2,116.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 169.4
333 ヒドラジン 684.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
336 ヒドロキノン 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
343 ピロカテコール 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
354 フタル酸ジ-n-ブチル 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
355 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) 297.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0
374 フッ化水素及びその化合物 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
395 ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 207.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.2
401 1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
405 ほう素化合物 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3
408 ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
411 ホルムアルデヒド 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
412 マンガン及びその化合物 214.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
438 メチルナフタレン 43.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0