ムラタのシミュレーション技術とは、複雑な物理現象を数値モデルとして表現し、コンピュータ上で解析することで製品開発を加速させる技術です。具体的には、材料の微細構造から製品のマクロな性能までを対象に、有限要素法やマルチフィジックス解析などの多様な手法を用いています。
これにより、設計段階での形状最適化、耐久性評価、熱や振動の挙動予測などが可能となり、試作や実験に伴うコストや時間を削減できます。さらに、製造工程での成形や加工過程のシミュレーションも実施し、不良品の低減や生産効率の向上に寄与しています。
これらの技術は、材料開発・製品設計・生産技術まで幅広い領域で活用されており、製品の高性能化や信頼性向上に直結しています。今後も、最先端の解析手法や計算技術を取り入れつつ、現場の技術者と連携してシミュレーション技術の更なる高度化を推進していきます。
シミュレーション事例