ムラタのマイクロメカトロニクス設計技術を応用した製品として、最初にマイクロブロアを開発した際のアプリケーションは、モバイル燃料電池システム用エアポンプ用途でした。
当初、すでに保有していた圧電ブザー設計技術にマイクロ流路の設計技術を組み合わせるのみでは所望の性能が得られず、別製品である圧電トランスの材料技術を応用するなどして、マイクロブロアとしての基本的な技術を確立することに成功しました。
わずか数mmの厚さのエアポンプは、様々な業界の注目を集め、用途の幅が拡大しました。最適な流路設計を施すことで、より高い流量性能を目指したモデルや、高い背圧性能を目指したモデル、空気を吹き出す(吐出)のではなく、吸い込む(吸引)ことに適したモデルなどを設計・上市してきました。その応用分野は、さらに広がりを見せています。
具体的には、シミュレーション技術を駆使したマイクロ流路のさらなる最適化設計や、圧電体アクチュエータおよび金属精密加工部材の振動モード設計により、背圧性能や流量性能をさらに高めています。これにより、上腕式血圧計のように高性能なエアポンプが必要とされる用途への適用が可能となっており、搭載機器の高性能化に貢献しています。
現在では、用途に応じた形態や、求められる圧力・流量性能など、マイクロブロアに対する市場要求は多様化しています。
こうした要求に応えるため、要素技術開発や製品設計を継続して進めており、今後も技術の高度化を図っていきます。