ムラタのパワーモジュール設計技術は、部品の進化や新たな材料技術を取り入れ、電力変換効率と電力密度を飛躍的に向上させてきました。
1950年代に使用され始めたバイポーラトランジスタを起源とし、その後、IGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)やMOSFETなどの半導体素子を使用することによって、より高効率で高性能な電力変換が可能になりました。このような半導体素子の進化は、業界全体のパワーエレクトロニクス技術を大きく進化させるものでした。
1980年代から1990年代にかけては、回路方式がハードスイッチングからソフトスイッチングに移行しました。共振型回路の採用によりスイッチングロスを低減することで、電力変換効率を大幅に改善し、パワーモジュール全体の発熱を抑制することができました。
この時期に確立された高調波電流抑制に関する規制に対しては、ムラタはEMI対策技術やノイズ除去技術を投入し、規制への対応とともに高品質を維持した製品を提供しました。
2000年代にはデジタル制御技術が広く採用され、パワーモジュールの制御精度は格段に向上しました。これによって、より複雑な制御が可能となり、需要に応じた柔軟な製品設計が実現しています。その結果、サーバやIoTデバイスといった新たな市場ニーズにスピーディにこたえることができるようになりました。
最近では、化合物半導体の進化と新たな回路方式の発展が期待されています。これによりさらなる高効率化が進むとともに、水冷や液浸冷却技術の適用も必要になっています。ムラタは、従来の技術をブラッシュアップする一方で、これら新技術を取り入れることで市場や顧客ニーズに柔軟に対応し続けています。
このように、ムラタのパワーモジュールは長い歴史の中で進化を遂げ、高い電力変換効率と信頼性を兼ね備えた製品へと成長し、現在も次なる技術革新を目指しています。
ムラタのパワーモジュール設計技術の進化