生産技術 スマート技術

Smart Technology icon
Smart Technology icon

要約

  • 一般的なスマート技術(スマートファクトリ)は、工場の自動化・効率化・最適化を実現するための技術を指します。
  • ムラタのスマート技術は、製造現場で蓄積してきた熟練者の技術や現場の知見を、自動化・デジタル化することで、人に依存せず安定した生産性と品質を実現する技術です。
  • ムラタのスマート技術の強みは、現場で蓄積されたデータを活用し、先端技術を現場ニーズに合わせて迅速に開発・適用できる点です。
  • ムラタのスマート技術は、現場の知見と最先端技術を融合し、変化する市場や生産ニーズに柔軟に対応できるモノづくりへと進化し続けています。

ムラタのスマート技術とは

技術解説

ムラタのスマート技術とは、製造現場で蓄積してきた熟練者の技術や現場の知見を、自動化・デジタル化することで、人に依存せず安定した生産性と品質を実現する技術です。このスマート技術は、AGV(無人搬送車)やロボットの設計・制御技術、AIやIoTを活用したデータ解析・最適化技術、さらに現場状況に応じた柔軟なシステム統合技術など、多岐にわたる要素技術の融合によって成り立っています。

例えば、ムラタの一貫生産体制では、重い原料袋から、微細でデリケートな積層セラミックコンデンサ(MLCC)まで、多様なサイズや形状の物品を搬送する必要があります。人に依存しない現場を実現するために、重量物搬送専用のAGV、高速搬送に適したコンパクトAGV、さらには協働ロボットを搭載したAGVなどを独自に設計・開発しています。さらに、複数のAGVやロボットが混在する現場では、それぞれの動きを一元的に管理し、作業の進行状況や現場変化に応じて最適な指示を送ることで、全体の効率化と安全性の向上を実現する取り組みも進めています。

スマート技術を構成する要素技術

技術の強み

ムラタのスマート技術の強みは、製造現場に長年蓄積された社内データを活用し、先端技術を迅速かつ柔軟に開発・適用できることです。

汎用的な生成AIは、ムラタ特有の製造ノウハウを学習していないため、現場の期待通りの回答が得られない場合があります。そこで、現場で収集した設備メンテナンス記録をAIに学習させ、この設備に特化させた生成AIを開発しました。

これまでのメンテナンス記録では、書き方や表現が人によって異なり活用しにくいという課題がありました。生成AIによるデータ前処理に応用することで、有効な回答が得られる精度を実現しています。これにより経験の浅い担当者でもベテラン同等の効率で作業でき、メンテナンスの時間を大幅に短縮しました。

さらに、開発を一度で終わらせず、継続的に製造現場の声を取り入れながら改良しています。例えば製造現場からの設備メンテナンス記録の情報をより迅速に活用したいという要望に対して回答時間を従来の1/5に短縮、メンテナンス作業をしながら使用したいという要望に対して音声入力機能や回答読み上げ機能を追加実装しました。こうした改良の積み重ねにより、現場に最適化されたシステムへと進化し続けています。

蓄積データ × 先端技術で進化するスマート技術

技術の進化

ムラタは、長年にわたり設備開発と自動化を進めてきました。しかし、いまだ熟練者のノウハウに頼らざるを得ない作業が残っています。この課題を突破し、モノづくりの生産革新を実現するため、近年、スマート技術の開発を加速させています。

製造現場で積み上げてきた熟練技術や知見の中には、これまで暗黙知として埋もれていたノウハウが数多く存在します。これらをAIによって解析・可視化し、誰もが共有できる形式知へ変換させます。そして、その知を活用し、精密な動きを再現できるロボットの開発を進めています。これにより、人に依存せず、世界中どこでも高品質なモノづくりが可能になります。

さらに、遠隔作業技術の高度化やリアルタイム解析、人をセンシングするスマートデバイスの活用によって、安全で場所に縛られない労働環境を実現します。多様な働き方を選びながら、健康で活き活きと働けるウェルビーイングな現場づくりを目指します。

ムラタのスマート技術は、「人・設備・AIが協働する健康で活き活きとしたモノづくり」の未来を描き、日々進化しています。

スマート技術の進化

スマート技術の実用例 ~製品紹介~

ムラタの技術