ムラタのiPaSは、単なる部品の埋め込みではなく、ユーザーのシステムに合わせて仕様をカスタマイズできる、設計自由度の高い基板ソリューションです。
コンデンサiPaS
自社の導電性高分子アルミ電解コンデンサ技術と多層基板技術を融合して生まれた、コンデンサ内蔵型の基板製品です。
内蔵されるアルミ電解コンデンサは、独自の設計・製造プロセスにより、厚さ0.3~0.35mmの薄型シート状に加工され、基板内蔵に最適化されています。
コンデンサ内部にはスルーホールを備え、上下面にはレーザービア接続が対応可能なフラットな銅電極を配置することで、基板内から表面までの電気的接続が可能です。
さらに、アレイ構造を採用した設計により、インピーダンス特性・サイズ・回路配線・フットプリントなどの基板仕様をユーザー要求に応じてカスタマイズできます。
コンデンサ内蔵基板構造図
インダクタiPaS
フラットコイルを内蔵したインダクタ一体型基板製品です。
平面状に巻かれた複数のコイルを並列配置し、基板に内蔵することで、10A以上の電流に対応するパワーインダクタとして使用できます。
コイル径や線幅をカスタマイズ可能で、用途に応じて特性値を調整できます。
インダクタ内蔵基板構造図